Logowanie
Odniesienie do systemu

Chwytak do elementów odlewanych

Rozwiązania systemowe | Inżynieria mechaniczna i zakładowa | Metal | Odlewnia

Zadanie

Duże centrum obróbcze producenta robotów miało być zdolne do pracy bezobsługowej na dwie zmiany. Bardzo długi czas obróbki elementu, wynoszący do 45 minut, miał być wykorzystywany w dodatkowym czasie do usuwania zadziorów z elementów.

Rozwiązanie

Osiem elementów jest udostępnianych w buforze elementów. Zmieniacz narzędzia może zmienić chwytak dla elementu 1 (wahacz) lub chwytak 2 (karuzela). W czasie dodatkowym wrzeciono okrawające jest wymieniane za pomocą zmieniacza narzędzia. Czas mocowania został skrócony z 40 minut (mocowanie ręczne) do 2 minut (mocowanie automatyczne). Wydajność elementów została wielokrotnie zwiększona, a elementy opuszczają maszynę bez zadziorów.

Najważniejsze informacje i dane techniczne
  • IP40
  • Pneumatyczne
  • Chwyt od zewnątrz
  • Chwyt od wewnątrz
  • Urządzenie zabezpieczające siłę chwytu sprężyny
Dane techniczne
Rodzaj napęduPNEU
Maks. siła chwytania34000 [N]
Wizualizacja graficznaFORM
Zabezpieczenie chwytakaFED
Skok maks.30 [mm]
Klasa IPIP40
Waga systemu131 [kg]
Maks. waga elementu obrabianego160 [kg]
Maks. temperatura elementu obrabianego80 [°C]

PROSIMY O KONTAKT

Dane osobowe
Wiadomość